3-polet, til skinnesystem med 185 mm centerafstand.
- Varenummer:
- SV 9677280
- Udgave
- med elektronisk sikringsovervågning
3-polet kobling - Funktionsmåder
- Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb
- Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber - Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016 - Til NH-størrelse
- 2
- Til skinnesystem med centerafstand
- 185 mm
- Ledningsafgang
- forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M12
- Installation type
- Skruemontage
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~
- Mærkestrøm maks.
- 400 A
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Højde: 941 mm - Tilslutning af rundledere
- 6 ‐ 240 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 14,32 kg
- Bruttovægt
- 14,54 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 3,747
- Toldtarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177806795
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeskrivelse
- SV NH-sikkerhedsafbryder str. 2, 400 A, 690 V, 3-polet bolt M12, 185 mm ledningsafgang forneden skruemontage med elektronisk sikringsovervågning
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning