Lastadskiller type NH Slimline med elektronisk sikringsovervågning

Varenummer: SV 9677380

3-polet, til skinnesystem med 185 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 9677380
Udgave
med elektronisk sikringsovervågning
3-polet kobling
Funktionsmåder
Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb
Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse
3
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M12
Installation type
Skruemontage
Antal poler
3-polet
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~
Mærkestrøm maks.
630 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 941 mm
Tilslutning af rundledere
6 ‐ 240 mm²
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,56 kg
Bruttovægt
15,72 kg
Kobberandel (kg/styk)
4,78
Toldtarifnummer
85043129
EAN
4028177806825
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikkerhedsafbryder str. 3, 630 A, 690 V, 3-polet bolt M12, 185 mm ledningsafgang forneden skruemontage med elektronisk sikringsovervågning
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning