Til sikring af berøringsbeskyttelsen på bagsiden i kabeltilslutningsområdet ved anvendelse af kabelsko med lange kompressionsbøsninger.
- Varenummer:
- SV 9677402
- Produktbeskrivelse
- Til sikring af berøringsbeskyttelsen på bagsiden i kabeltilslutningsområdet ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer. I forbindelse med afdækning af tilslutningsrum for frontområdet (9677.400/.410) opnås der dermed en berøringsbeskyttelse af tilslutningsrummet hele vejen rundt.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- RAL 7035
- Til modulstørrelse
- 00
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,085 kg
- Bruttovægt
- 0,086 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177806856
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsafdækning til NH-sikkerhedsafbryder str. 00 (185 mm)