Afdækning, tilslutningsklemmer til NH-sikringsbelastningsafbrydere/NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning

Varenummer: SV 9677405

Til sikring af berøringsbeskyttelse i området ved kabeltilslutning.

Varenummer:
SV 9677405
Produktbeskrivelse
Tilslutningsrumafdækning med kaskadefunktion til sikring af berøringsbeskyttelsen i kabeltilslutningsområdet ved anvendelse af kabelsko med lange kompressionsbøsninger.
Materiale
Polykarbonat
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Til modulstørrelse
00
Passer til best.nr.
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Ledningsafgang
foroven
Bemærk
Ved brug af NH-sikringslastadskillere med ledningsafgang oppe er anvendelsen af tilslutningsfeltafdækning påkrævet
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,1 kg
Bruttovægt
0,19 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsafdækning, til NH-sikringslastadskiller, str. 00, ledningsafgang foroven (185 mm)
Dokumentationer
Vejledning