Afdækning, tilslutningsklemmer til NH-sikringsbelastningsafbrydere/NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning

Varenummer: SV 9677410

Til sikring af berøringsbeskyttelse i området ved kabeltilslutning.

Varenummer:
SV 9677410
Produktbeskrivelse
Tilslutningsrumafdækning med kaskadefunktion til sikring af berøringsbeskyttelsen i kabeltilslutningsområdet ved anvendelse af kabelsko med lange kompressionsbøsninger.
Materiale
Polykarbonat
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Til modulstørrelse
1 - 3
Passer til best.nr.
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
Ledningsafgang
foroven/forneden
Bemærk
Ved brug af NH-sikringslastadskillere med ledningsafgang oppe er anvendelsen af tilslutningsfeltafdækning påkrævet
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,22 kg
Bruttovægt
0,37 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsafdækning, til NH-sikringslastadskiller, str. 1-3 (185 mm)
Dokumentationer
Vejledning