Afdækning af tilslutningsrum, på bagsiden til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning

Varenummer: SV 9677412

Til sikring af berøringsbeskyttelsen på bagsiden i kabeltilslutningsområdet ved anvendelse af kabelsko med lange kompressionsbøsninger.

Varenummer:
SV 9677412
Produktbeskrivelse
Til sikring af berøringsbeskyttelsen på bagsiden i kabeltilslutningsområdet ved anvendelse af kabelsko med lange presmuffer. I forbindelse med afdækning af tilslutningsrum for frontområdet (9677.400/.410) opnås der dermed en berøringsbeskyttelse af tilslutningsrummet hele vejen rundt.
Materiale
Polyamid
Farve
RAL 7035
Til modulstørrelse
1 - 3
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,081 kg
Bruttovægt
0,158 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177806863
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsafdækning til NH-sikkerhedsafbryder str. 1-3 (185 mm)