Mikrobrydere til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning

Varenummer: SV 9677418

Til indikation af NH-komponentens kontaktposition (lågenhed).

Varenummer:
SV 9677418
Produktbeskrivelse
Til indikation af NH-enhedens kontaktposition (lågenhed).
Leveringsomfang
Inkl. holder
Mærkestrøm maks.
5 A
Til modulstørrelse
00 - 3
Mærkedriftsspænding
250 V
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,013 kg
Bruttovægt
0,014 kg
Toldtarifnummer
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Mikrobryder til NH-sikkerhedsafbryder str. 00-3 (185 mm)