Rammeklemme til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning

Varenummer: SV 9677435

Til ombygning af NH-lastadskillerkontaktliste på rammeklemtilslutning for rundledere.

Varenummer:
SV 9677435
Produktbeskrivelse
Til ombygning af NH-lastadskillerkontaktliste på rammeklemtilslutning for rundledere.
Materiale
Aluminium
E-Cu, forsølvet
Leveringsomfang
Inkl. afdækning af tilslutningsrum, på bagsiden
Tilslutning af rundledere
70 ‐ 240 mm²
Til modulstørrelse
1 - 3
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,84 kg
Bruttovægt
0,869 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,586
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177806832
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Produktbeskrivelse
SV Rammeklemme til NH-sikkerhedsafbryder str. 1-3 (185 mm) rundledertilslutning 70-240 mm?