V-tilslutningsklemme til NH-sikringslister

Varenummer: SV 9677440

Til direkte tilslutning af rundledere.

Varenummer:
SV 9677440
Produktbeskrivelse
Til direkte tilslutning af rundledere.
Materiale
Messing
Overflade
Fortinnet
Til modulstørrelse
3
Passer til best.nr.
9677.300
9677.310
9677.315
Tilslutning af rundledere
120 ‐ 300 mm²
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,384 kg
Bruttovægt
0,4 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,067
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177705180
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV V tilslutningsklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 3 (SV 9677XXX), rundledertilslutning 120-300 mm?
Dokumentationer
Vejledning