Rammeklemme til NH-sikkerhedsafbryder til forbrugsaflastning

Varenummer: SV 9677445

Til ombygning af NH-lastadskillerkontaktliste på rammeklemtilslutning for rundledere.

Varenummer:
SV 9677445
Produktbeskrivelse
Til ombygning af NH-lastadskillerkontaktliste på rammeklemtilslutning for rundledere.
Materiale
Aluminium
E-Cu, forsølvet
Leveringsomfang
Inkl. afdækning af tilslutningsrum, på bagsiden
Tilslutning af rundledere
185 ‐ 300 mm²
Til modulstørrelse
1 - 3
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,6 kg
Bruttovægt
0,894 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,11
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177806849
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27400609
Produktbeskrivelse
SV Rammeklemme til NH-sikkerhedsafbryder str. 1-3 (185 mm) rundledertilslutning 185-300 mm?