Kontaktklemme til NH-sikringslister/tilslutningsadapter

Varenummer: SV 9677450

Til montage uden hultagning af komponenter på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 9677450
Produktbeskrivelse
Til montage uden hultagning af komponenter på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
Materiale
Stålplade, galvaniseret
E-Cu, fortinnet
Til modulstørrelse
00
Bemærk
Indsats kun mulig til skinnesystem med berøringsafskærmning (afdækningsprofil, slidset)
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,225 kg
Bruttovægt
0,24 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,038
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177705197
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Kontaktklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 00 (SV 9677XXX)
Dokumentationer
Vejledning