Skinneklemme til NH-sikringslister/tilslutningsadapter

Varenummer: SV 9677470

Til montage uden hultagning af komponenter på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 9677470
Produktbeskrivelse
Til montage uden hultagning af komponenter på skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Til modulstørrelse
00
Bemærk
Indsats kun mulig til skinnesystem uden berøringsafskærmning (afdækningsprofil, slidset)
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,138 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,003
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177705210
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Skinneklemme, til NH-sikringslastadskiller, str. 00 (SV 9677XXX)
Dokumentationer
Vejledning