Skinneholder (185 mm)

Varenummer: SV 9677500

Til flade kobberskinner 40/60/80/100/120 x 10 mm

Varenummer:
SV 9677500
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montageelementer til berøringsafskærmning (bundprofil)
Antal poler
3-polet
185 mm
Passer til skinner
40 x 10 mm
60 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
120 x 10 mm
Antal poler
3-polet
Mærkedriftsspænding
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1,72 kg
Bruttovægt
1,92 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177705326
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV Skinneholder, 3-polet, 185 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 40x10/60-120x10 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning