Systembeslag til VX

Varenummer: SV 9677521

Til fastgørelse af samleskinnesystemer med 185 mm midterafstand i tavler.

Varenummer:
SV 9677521
Produktbeskrivelse
Til fastgørelse af samleskinnesystemer med 185 mm midterafstand i fordelingsskab.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
2 systembeslag (venstre/højre)
2 montagechassis'er
Inkl. montagematerialer
Montageanvisning
Til variabel dybdeindstilling af samleskinnesystemet i styretavlen er det påkrævet at anvende systemchassis 23 x 64 mm til VX (indvendigt montageniveau). Vælg iht. skabsdybde.
Passer til bredde
= 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,54 kg
Bruttovægt
3,74 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,2 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177923317
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV system attachment for VX (W: 800 mm), for busbar holder SV 9677500
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning