Til berøringsbeskyttelse foran og bag skinnesamlingen.
- Varenummer:
- SV 9677570
- Produktbeskrivelse
- Til berøringsbeskyttelse foran og bag skinnesamlingen.
- Materiale
- Bundprofil: Polyfenylenæter (PPE)
Afslutningsprofil: Polyfenylenæter (PPE)
Afdækningsprofil: Polyamid
Midterafdækning: Polyamid - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dækprofil, slidset, 50 mm bred
Dækprofil, slidset, 100 mm bred
Bundprofiler
Afslutningsprofiler
Midterafdækning til samleskinneholder - Passer til bredde
- = 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4,54 kg
- Bruttovægt
- 4,99 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705432
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsafskærmning, til skinnerystem SV 9677XXX, til TS, SE (B: 1000 mm)
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Vejledning