Berøringsafskærmning Til 185 mm skinnesystem

Varenummer: SV 9677580

Til berøringsbeskyttelse foran og bag skinnesamlingen.

Varenummer:
SV 9677580
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse foran og bag skinnesamlingen.
Materiale
Bundprofil: Polyfenylenæter (PPE)
Afslutningsprofil: Polyfenylenæter (PPE)
Afdækningsprofil: Polyamid
Midterafdækning: Polyamid
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Dækprofil, slidset, 50 mm bred
Dækprofil, slidset, 100 mm bred
Bundprofiler
Afslutningsprofiler
Midterafdækning til samleskinneholder
Passer til bredde
= 1.200 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,42 kg
Bruttovægt
5,82 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177705449
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Berøringsafskærmning, til skinnerystem SV 9677XXX, til TS, SE (B: 1200 mm)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning