Til samling af skinner 40 x 10 til 120 x 10 mm uden hultagning.
- Varenummer:
- SV 9677610
- Produktbeskrivelse
- Til samling af rektangulære skinner uden hultagning.
- Materiale
- E-Cu, fortinnet
- Til kobberskinne med dimensioner (mm) / nødvendigt antal per skinne
- 40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1 - Bemærk
- Ved anvendelse af skinne 100 x 10 mm er 1 stk. 9677.610 og et stk. 9677.620 påkrævet
- Passer til skinner
- 40 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- Dimensioner
- Længde: 40 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,44 kg
- Bruttovægt
- 0,5 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,407
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177705388
- ETIM 9
- EC000713
- ECLASS 8.0
- 27400606
- Produktbeskrivelse
- SV Samlestykke, til E-Cu 40/80/100x10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning