Berøringsafskærmning til skabsforbindelse

Varenummer: SV 9677640

Til berøringsbeskyttelse bag og foran samlingsstedet fra skab til skab med og uden skinnesamling.

Varenummer:
SV 9677640
Produktbeskrivelse
Til berøringsbeskyttelse bag og foran samlingsstedet fra skab til skab med og uden skinnesamling.
Materiale
Bundprofil: Polyfenylenæter (PPE)
Afdækningsprofil: Polyamid
Midterafdækning: Polyamid
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
3 bundprofiler
1 afdækning (foran)
2 midterprofiler til samleskinneholder
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,8 kg
Bruttovægt
1 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Berøringsafskærmning, til skinnerystem SV 9677XXX, skabsforbindelse
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning