Afdækningsstrimler til berøringsbeskyttelsesafdækning

Varenummer: SV 9677650

Til afdækning af frie kontaktåbninger på fronten i afdækningsprofilen.

Varenummer:
SV 9677650
Produktbeskrivelse
Til afdækning af frie kontaktåbninger på fronten i afdækningsprofilen.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Passer til best.nr.
9677.550
9677.560
9677.570
9677.580
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 67 mm
Pakkestørrelse
3 stk.
Nettovægt
0,045 kg
Bruttovægt
0,056 kg
Toldtarifnummer
39191019
EAN
4028177801837
ETIM 9
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
Produktbeskrivelse
SV Afdækningsstrimler til berøringsafskærmning SV 9677550-9677580 BH: 100x67 mm