Forbindelsessæt til komponentadapter

Varenummer: SV 9677730

Forkonfektioneret forbindelsessæt til almindelige effektafbrydere (MCCB). Til elektrisk forbindelse mellem afbryder og komponentadaper (3-polet).

Varenummer:
SV 9677730
Produktbeskrivelse
Forkonfektioneret forbindelsessæt til almindelige effektafbrydere (MCCB). Til elektrisk forbindelse mellem afbryder og komponentadaper (3-polet).
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til best.nr.
9677.700
9677.705
Passer til producent (type)
ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
8,707 kg
Bruttovægt
8,707 kg
Kobberandel (kg/styk)
8,707
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177707054
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Forbindelsessæt, til komponentadapter, SV 9677700/705, (ABB Tmax, Schneider NS)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning