Forbindelsessæt til komponentadapter

Varenummer: SV 9677750

Forkonfektioneret forbindelsessæt til almindelige effektafbrydere (MCCB). Til elektrisk forbindelse mellem afbryder og komponentadaper (3-polet).

Varenummer:
SV 9677750
Produktbeskrivelse
Forkonfektioneret forbindelsessæt til almindelige effektafbrydere (MCCB). Til elektrisk forbindelse mellem afbryder og komponentadaper (3-polet).
Materiale
E-Cu
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til best.nr.
9677.710
9677.715
Passer til producent (type)
ABB (XT7 – 1250 A/1600 A)
Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
10,12 kg
Bruttovægt
10,36 kg
Kobberandel (kg/styk)
8,253
Toldtarifnummer
74198090
EAN
4028177707030
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Forbindelsessæt, til komponentadapter, SV 9677710/715, (ABB Tmax, Schneider NS)
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning