Forkonfektioneret forbindelsessæt til almindelige effektafbrydere (MCCB). Til elektrisk forbindelse mellem afbryder og komponentadaper (3-polet).
- Varenummer:
- SV 9677760
- Produktbeskrivelse
- Forkonfektioneret forbindelsessæt til almindelige effektafbrydere (MCCB). Til elektrisk forbindelse mellem afbryder og komponentadaper (3-polet).
- Materiale
- E-Cu
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til best.nr.
- 9677.710
- 9677.715
- Passer til producent (type)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,46 kg
- Bruttovægt
- 9,59 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 6,814
- Toldtarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177707023
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Forbindelsessæt, til komponentadapter, SV 9677710/715, (Eaton NZM, Siemens VL)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning