Til afdækning af forbindelsessættet foran.
- Varenummer:
- SV 9677792
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af forbindelsessættet foran. Afdækningen kan også anvendes til koblingsenhedens kabeltilslutning. Afdækningspanelerne gør det muligt at lukke åbne kabelkanaler i berøringsbeskyttelsesafdækningen.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Leveringsomfang
- Inkl. afdækningspaneler
- Passer til producent (type)
- ABB (XT6, XT7)
- Siemens (3VA27)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1 kg
- Bruttovægt
- 1,26 kg
- Toldtarifnummer
- 39191019
- EAN
- 4028177805347
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Berøringsafskærmning til komponentadapter SV 967770X/71X (ABB - Tmax T7)
- Dokumentationer
- Vejledning