Strømtransformer

Varenummer: SV 9677810

Til induktiv måling af strømmen.

Varenummer:
SV 9677810
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale
Polyamid
Til modulstørrelse
00
Passer til best.nr.
9677000
9677010
9677015
9677025
9677060
9677065
9677070
9677075
9677080
9677085
Mærkeeffekt
2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrueklemmer
Insuslation material (class)
E
Primary current
150 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Mærkefrekvens
50 ‐ 50 ‐  Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,2 kg
Bruttovægt
0,21 kg
Toldtarifnummer
85043129
EAN
4028177705234
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV-strømtransformer til NH-sikringslastafbryderliste/NH-lastadskillerliste str. 00 (SV 9677XXX), 150 A/5 A, 50–60 Hz.
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions