Strømtransformer

Varenummer: SV 9677885

Til induktiv måling af strømmen.

Varenummer:
SV 9677885
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale
Polyamid
Til modulstørrelse
3
Passer til best.nr.
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
9677.770
9677.780
9677.900
Mærkeeffekt
2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Insuslation material (class)
H mm
Primary current
600 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Mærkefrekvens
50 ‐ 60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,168 kg
Bruttovægt
0,17 kg
Toldtarifnummer
85044087
EAN
4028177971578
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV strømtransformator 600 A/5 A til NH-sikringsliste str. 3/tilslutnings- og komponentadapter (SV 9677.XXX)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning