Tilslutningsadaptere

Varenummer: SV 9677900

Til tilslutning af rundledere. Til skinnesystemer med 185 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 9677900
Materiale
Chassis: Glasfiberforstærket polyester
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M12
Antal poler
3-polet
Mærkestrøm maks.
800 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
Ved anvendelse af komponenterne på samleskinner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 665 mm
Tilslutning af rundledere
6 ‐ 240 mm²
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,5 kg
Bruttovægt
5 kg
Kobberandel (kg/styk)
3,128
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177705289
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV tilslutningsadapter, 800 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 6-240 mm²
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning