Til tilslutning af rundledere. Til skinnesystemer med 185 mm centerafstand.
- Varenummer:
- SV 9677905
- Materiale
- Chassis: Glasfiberforstærket polyester
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Berøringsafskærmning
- Til skinnesystem med centerafstand
- 185 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M12
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkestrøm maks.
- 1.400 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ved anvendelse af komponenterne på samleskinner med berøringsafskærmning skal der anvendes en kontaktklemme
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Højde: 960 mm - Tilslutning af rundledere
- 6 ‐ 300 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11 kg
- Bruttovægt
- 11,5 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 4,41
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177705296
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsadapter 1400 A, 690 V, 3-polet, 185 mm ledningsafgang forneden rundledertilslutning 6-300 mm?
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning