Tilslutningsblok

Varenummer: SV 9677910

Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.

Varenummer:
SV 9677910
Produktbeskrivelse
Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.
Materiale
Stålplade, galvaniseret
E-Cu, fortinnet
Klempladshøjde
20 mm
Klempladsbredde
80 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Mærkestrøm maks.
1.600 A
Dimensioner
Bredde: 98 mm
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,9 kg
Bruttovægt
0,982 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,689
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsblok 1600 A, 690 V, 1-pole ledningsafgang foroven/forneden
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning