Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.
- Varenummer:
- SV 9677915
- Produktbeskrivelse
- Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.
- Materiale
- Stålplade, galvaniseret
E-Cu, fortinnet - Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Mærkestrøm maks.
- 1.000 A
- Dimensioner
- Bredde: 98 mm
- Tilslutning af rundledere
- 185 ‐ 300 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,35 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,893
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177806344
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsblok 1000 A, 690 V, 1-pole ledningsafgang foroven/forneden rundledertilslutning 185-300 mm?
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning