Tilslutningsblok

Varenummer: SV 9677920

Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.

Varenummer:
SV 9677920
Produktbeskrivelse
Til tilslutning af ledninger eller lamelkobberskinner.
Materiale
Stålplade, galvaniseret
E-Cu, fortinnet
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Kabelsko M12
Mærkestrøm maks.
1.600 A
Dimensioner
Bredde: 98 mm
Tilslutning af rundledere
240 mm²
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,6 kg
Bruttovægt
1,662 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,471
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177806351
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsblok 1600 A, 690 V, 1-pole ledningsafgang foroven/forneden rundledertilslutning 240 mm?
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning