Berøringsafskærmning til tilslutningsblok

Varenummer: SV 9677925

Til afdækning af forbindelsesblokken foran.

Varenummer:
SV 9677925
Produktbeskrivelse
Til afdækning af tilslutningsblokken på fronten.
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Dimensioner
Bredde: 105 mm
Højde: 245 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,23 kg
Bruttovægt
0,32 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177806368
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivelse
SV Berøringsafskærmning til tilslutningsblok SV 9677910/915/920
Godkendelser
UL + C-UL (listed)