Adaptere til RiLine Compact-komponenter

Varenummer: SV 9677930

Til montering af RiLine Compact-komponenterne på 185-mm-skinnesystemer.

Varenummer:
SV 9677930
Materiale
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 7035
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Installation type
Skruemontage
Antal poler
3-polet
Mærkestrøm maks.
320 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
Til montering af perforerede samleskinner. Vær opmærksom på, at der ikke er monteret en afdækningsprofil i komponentområdet.
Ved anvendelse af adapteren på samleskinner med berøringsbeskyttelse, kræves kontaktklemmen
Til omformerinstallation
Ja
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 670 mm
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,6 kg
Bruttovægt
2,769 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177979734
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV adapter 320 A (2 x 160 A), 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, skruefastgørelse, til RiLine Compact-komponenter
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Dokumentationer
Vejledning