Strømtransformer

Varenummer: SV 9677958

Til induktiv måling af strømmen.

Varenummer:
SV 9677958
Produktbeskrivelse
Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
Materiale
Polyamid
Passer til best.nr.
9677930
Mærkeeffekt
2,5 VA
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Insuslation material (class)
H mm
Primary current
800 A
Secondary current
5 A
Accuracy Class
1
Test specification
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Tilslutning af rundledere
2,5 ‐ 4 mm²
Mærkefrekvens
50 ‐ 60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,16 kg
Bruttovægt
0,17 kg
Toldtarifnummer
85043129
EAN
4028177984424
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV strømtransformator 800 A/5 A til adapter RiLine Compact 185 mm (SV 9677.930)
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning