Rækkesystemer til fordeling af elektrisk energi med sikringslister (fabrikat ABB eller Jean Müller).
- Varenummer:
- VX 9680005
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Låge
Topplade
Bagplade
Flangeplader
Frontpaneler
Lås: 3 mm dobbeltkam
Sideplade moduler til funktionsfelter
Montagestel til koblingslister med sikringer (mærket ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Op til IP 2X (afhængig af beklædning)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 125,3 kg
- Bruttovægt
- 136,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 308,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177937062
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel