Sikringlistskab Rækkemonteret gulvskab VX25

Varenummer: VX 9680025

Rækkesystemer til fordeling af elektrisk energi med sikringslister (fabrikat ABB eller Jean Müller).

Varenummer:
VX 9680025
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Låge
Topplade
Bagplade
Flangeplader
Frontpaneler
Lås: 3 mm dobbeltkam
Sideplade moduler til funktionsfelter
Montagestel til koblingslister med sikringer (mærket ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Op til IP 2X (afhængig af beklædning)
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
135,2 kg
Bruttovægt
146,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
333,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177937048
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2200x600 mm, sheet steel
Certifikater
Overflade
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Vejledning