Modulskab Rækkemonteret gulvskab VX25

Varenummer: VX 9680406

Udbygningssystem til VX skabe med modullåger og indvendig opdeling i modulopbygning.

Varenummer:
VX 9680406
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Bagplade
Flangeplader
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Op til IP 54, afhængig af beklædning
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
33,6 kg
Bruttovægt
36,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
107,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177929609
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Modulskab, BxHxD 400x2000x600 mm, stålplade
Certifikater
Overflade
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer