Modulskab Rækkemonteret gulvskab VX25

Varenummer: VX 9680608

Udbygningssystem til VX skabe med modullåger og indvendig opdeling i modulopbygning.

Varenummer:
VX 9680608
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Skabsramme: grundet
Bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Skabsramme
Bagplade
Flangeplader
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Op til IP 54, afhængig af beklædning
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
44,7 kg
Bruttovægt
49,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
132,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177929593
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX Modulskab, BxHxD 600x2000x800 mm, stålplade
Certifikater
Overflade
Dokumentationer
Load brochure
Protective conductor brochure
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer