Udbygningssystem til VX skabe med modullåger og indvendig opdeling i modulopbygning.
- Varenummer:
- VX 9680628
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak
Flangeplader: galvaniseret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Skabsramme
Bagplade
Flangeplader - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Op til IP 54, afhængig af beklædning
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 47,25 kg
- Bruttovægt
- 52,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 137,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177929715
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX Modulskab, BxHxD 600x2200x800 mm, stålplade
- Dokumentationer
- Load brochure
- Protective conductor brochure
- Vejledning