Topplade til kabelindføringsflange til VX, VX IT

Varenummer: SV 9681564

Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.

Varenummer:
SV 9681564
Produktbeskrivelse
Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Number of required cable entry glands
2
Passer til
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 400 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,62 kg
Bruttovægt
2,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
11,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177926646
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX Topplade, BxD 600x400 mm, til kabelindføringsflanger
Dokumentationer
Vejledning