Topplade IP 55, lukket til VX, VX IT

Varenummer: SV 9681648

Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.

Varenummer:
SV 9681648
Produktbeskrivelse
Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 800 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,6 kg
Bruttovægt
4,9 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177926776
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX Topplade, BxD 400x800 mm, IP 55
Dokumentationer
Vejledning