Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.
- Varenummer:
- SV 9681662
- Produktbeskrivelse
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
Dybde: = 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,8 kg
- Bruttovægt
- 10,24 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954069
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SV roof plate, WD: 600 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
- Dokumentationer
- Vejledning