Topplade IP 55, lukket til VX, VX IT

Varenummer: SV 9681666

Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.

Varenummer:
SV 9681666
Produktbeskrivelse
Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,52 kg
Bruttovægt
5,56 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177926813
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX Topplade, BxD 600x600 mm, IP 55
Dokumentationer
Vejledning