Topplade IP 55, lukket til VX, VX IT

Varenummer: SV 9681680

Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.

Varenummer:
SV 9681680
Produktbeskrivelse
Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.000 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
11 kg
Bruttovægt
11,28 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177954076
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SV roof plate, WD: 800 x 1000 mm, IP 55, for VX, VX IT
Dokumentationer
Vejledning