Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.
- Varenummer:
- SV 9681686
- Produktbeskrivelse
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
Dybde: = 600 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 7,14 kg
- Bruttovægt
- 7,5 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926806
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- VX Topplade, BxD 800x600 mm, IP 55
- Dokumentationer
- Vejledning