Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.
Topplade IP 55, lukket til VX, VX IT
Varenummer: SV 9681688
- Varenummer:
- SV 9681688
- Produktbeskrivelse
- Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
- Materiale
- Stålplade, 1,5 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
Dybde: = 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,56 kg
- Bruttovægt
- 9,94 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177926752
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- VX Topplade, BxD 800x800 mm, IP 55
- Dokumentationer
- Vejledning