Topplade IP 2X med ventilationsåbning til VX, VX IT

Varenummer: SV 9681846

Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen på andre skabe.

Varenummer:
SV 9681846
Produktbeskrivelse
Til skabe uden topplade samt til udskiftning af standardtoppladen.
Materiale
Stålplade, 1,5 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Build-up height
72 mm
Passer til
Bredde: = 400 mm
Dybde: = 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,38 kg
Bruttovægt
4,88 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177926738
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
VX Topplade, BxD 400x600 mm, IP 2X, H: 72 mm, med ventilation
Dokumentationer
Vejledning