Modullåge til VX

Varenummer: SV 9682108

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Varenummer:
SV 9682108
Produktbeskrivelse
Egnet til VX skabe i stedet for låge eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1.000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme 2305.000. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser, udførelse A.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Modullåge
Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Dellågernes åbningsvinkel maks. 130°
Lås
Antal låse: 2
Dimensioner
Bredde: 1.000 mm
Højde: 800 mm
Passer til
Bredde: = 1.000 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,04 kg
Bruttovægt
16,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
61,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177929159
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
VX Partial door, WH: 1000x800 mm,  sheet steel
Dokumentationer
Vejledning