Modullåge til VX

Best.-nr.: SV 9682167

Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.

Best.-nr.:
SV 9682167
Udgave
med observationsvindue
Produktbeskrivelse
Egnet til VX skabe i stedet for låge eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1.000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme 2305.000. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser, udførelse A.
Materiale
Stålplade, 2 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade
Strukturlak
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Modullåge
Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer
Bemærk
Dellågernes åbningsvinkel maks. 130°
Lås
Antal låse: 2
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 600 mm
Passer til
Bredde: = 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
7,58 kg
Bruttovægt
7,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,4 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177928770
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeskrivelse
VX Modullåge, BxH: 600x600 mm, med observationsvindue stålplade
Dokumentationer
Vejledning