Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.
- Best.-nr.:
- SV 9682169
- Udgave
- med observationsvindue
- Produktbeskrivelse
- Egnet til VX skabe i stedet for låge eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1.000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme 2305.000. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser, udførelse A.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm - Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Modullåge
Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Dellågernes åbningsvinkel maks. 130°
- Lås
- Antal låse: 2
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 800 mm - Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,32 kg
- Bruttovægt
- 9,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 37 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929180
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- VX Modullåge, BxH: 600x800 mm, med observationsvindue stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning