Lågerne kan hængsles både til højre og venstre.
- Varenummer:
- SV 9682196
- Produktbeskrivelse
- Egnet til VX skabe i stedet for låge eller bagplade. Modullågerne kan kombineres indbyrdes efter ønske. I top og bund kræves der altid et frontpanel. Lågerne kan hængsles både til højre og venstre. Ved låger uden glasplade (højde 600-1.000 mm) er der mulighed for indbygning af en monitorramme 2305.000. Standard dobbeltkamlåseindsatsen kan udskiftes med låseindsatser, udførelse A.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Strukturlak
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Modullåge
Skillesprosse
Hængsler
Låsedele
Inkl. montagematerialer - Bemærk
- Dellågernes åbningsvinkel maks. 130°
- Lås
- Antal låse: 4
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 1.600 mm - Passer til
- Bredde: = 800 mm
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 28 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 106,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177929050
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
- VX Modullåge, BxH: 800x1600 mm stålplade
- Dokumentationer
- Vejledning